Danfoss logo
Primary module

Príslušenstvo k príprave TÚV, Primárna časť, V02 pre TD-/LM-S

004U1512

1.17 m³/h

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDHW storage & charging
Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.]0.22 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTDN20/DN15
Dimenzia prípoja CZT26,9/21,3 mm
Dimenzia prípoja vykurovania26,9/21,3 mm
Hĺbka bez krytu [mm]83 mm
Hĺbka obalu [mm]376 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]90 °C
Izolačný materiálTvrdá pena PU
Konštrukciavoľné
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionPRI-MODUL_V02 F. TD-/LM-S
Menovitý tlak, primárna strana [bar]25 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieSady rozvádzačov a potrubia
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
Odporúčaná teplota v prívode [˚C]75 °C
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
PED kategória§ 4.3
PopisV02 pre TD-/LM-S
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]1.17 m³/h
Product line32
Produktová skupinaPríslušenstvo k príprave TÚV
Prúd [A] [max.]0.0 A
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.]12 bar
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]190 mm
Šírka obalu [mm]376 mm
Smer prípoja na primárnej stranevšetky
Tlak, primárna strana [bar] [max.]25 bar
Typ prípoja CZTzvárané
Typ prípoja vykurovaniazvárané
Typ výrobkuPrimárna časť
Výška bez krytu [mm]200 mm
Výška obalu [mm]198 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom50 Kilogram
Hmotnosť bez obalu40 Kilogram
Objem5 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162699478
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm