Systém prípravy TÚV, Legiomin®, 100 kW, 750 L
161L1325
LEGIOMIN-S 750-160-100 StS HEX
161L1325
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | LEGIOMIN-S 750-160-100 StS HEX |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed stainless steel |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Názov regulátora TÚV | No Controller |
| Objem zásobníka teplej vody [l] | 750 L |
| Obsah batérie | No |
| Popis | LEGIOMIN-S 750-160-100 StS HEX |
| Product line | 32 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Systém prípravy TÚV |
| Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.] | 16 bar |
| Schválenie UL | No |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Tlak, primárna strana [bar] [max.] | 16 bar |
| Typ HEX pre TPV | XB37M-1-30 |
| Typ regulácie TÚV | External control |
| Typ výrobku | Legiomin® |
| Výkon [kW] | 100.0 kW |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2541 Liter |
| EAN/UPC | 5715255210962 |