Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Systém prípravy TÚV, Legiomin®, 150 kW, 500 L

161L1324

LEGIOMIN-S 500-260-150 StS HEX

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLEGIOMIN-S 500-260-150 StS HEX
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed stainless steel
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Názov regulátora TÚVNo Controller
Objem zásobníka teplej vody [l]500 L
Obsah batérieNo
PopisLEGIOMIN-S 500-260-150 StS HEX
Product line32
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSystém prípravy TÚV
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.]16 bar
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]16 bar
Typ HEX pre TPVXB37M-1-50
Typ regulácie TÚVExternal control
Typ výrobkuLegiomin®
Výkon [kW]150.0 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom110 Kilogram
Hmotnosť bez obalu110 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1984.5 Liter
EAN/UPC5715255210276