Systém prípravy TÚV, Legiomin®, 100 kW, 500 L
161L1286
LEGIOMIN-S 500-170-100 v2023
161L1286
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | LEGIOMIN-S 500-170-100 v2023 |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Názov regulátora TÚV | No Controller |
| Objem zásobníka teplej vody [l] | 500 L |
| Obsah batérie | No |
| Popis | LEGIOMIN-S 500-170-100 v2023 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Systém prípravy TÚV |
| Schválenie UL | No |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Typ HEX pre TPV | XB37M-1-30 |
| Typ regulácie TÚV | External control |
| Typ výrobku | Legiomin® |
| Výkon [kW] | 100.0 kW |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 105 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 105 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736579 |