Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0049

Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionHeating set PV60 DN20 110 MMU
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CENo
PopisHeating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Product line67
Produktová skupinaMetering unit
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlaková triedaPN 10
Typ výrobkuModular Metering Unit
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem20.632 Liter
EAN/UPC5702424648244