Modular Metering Unit
267B0007
Insulation for 267B003 for modular metering unit
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
267B0007
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Material Description | Insulation for 267B003 MMU |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Insulation for 267B003 for modular metering unit |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Metering unit |
| Typ výrobku | Modular Metering Unit |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.4 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.008 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626945 |