Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0004

Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]250 KPa
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [min.]60 KPa
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionHeating set PV60 DN25 130 MMU
Materiál telesa ventiluMosadz
MeeteringPrepared for energy meter
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Nastavenie diferenčného tlaku [kPa] [min.]20 KPa
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CENo
PopisHeating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Product line67
Produktová skupinaMetering unit
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]0 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuModular Metering Unit
Typy pripojeniaVnútorný závit
V rozsahu WEEENo
Veľkosť ventiluDN 25
Výrobné nastavenia [kPa]30 KPa

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem16.875 Liter
EAN/UPC5702424626914