Modular Metering Unit
267B0001
Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
267B0001
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.] | 100 KPa |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia dezinfekcie | Nie |
| Integrovaný spätný ventil | Áno |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Circulation set MTCV15 MMU |
| Max. prietok pri dp = 10 kPa [m3/h] | 1.5 m³/h |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Metering unit |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 60 °C |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 35 °C |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 100 °C |
| Typ výrobku | Modular Metering Unit |
| Typy pripojenia | Vnútorný závit |
| V rozsahu WEEE | No |
| Výrobné nastavenia [°C] | 50 °C |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.5 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 6.029 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626884 |