Modular Metering Unit
267B0000
Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
267B0000
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia uzatvorenia | Áno |
| Integrovaný spätný ventil | Áno |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Domestic water line MMU |
| Meetering | Prepared for water meter |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Popis | Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Metering unit |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Modular Metering Unit |
| Typy pripojenia | Vnútorný závit |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť ventilu | DN 20 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.3 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.9 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 3.158 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626877 |