Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0029

Metering unit PV25 DN20
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Material DescriptionMetering Unit PV25 DN20
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisMetering unit PV25 DN20
Product line67
Produktová skupinaMetering unit
Tlaková triedaPN 10
Typ výrobkuMetering unit in cabinet
Veľkosť ventiluDN 20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom18 Kilogram
Hmotnosť bez obalu15 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem17 Liter
EAN/UPC5702424645687