Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0027

Metering unit PV60 DN32
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN32
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisMetering unit PV60 DN32
Product line67
Produktová skupinaMetering unit
Tlaková triedaPN 10
Typ výrobkuMetering unit in cabinet
Veľkosť ventiluDN 32

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom17.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu15.5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem75.14 Liter
EAN/UPC5702424644543