Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0026

Metering unit PV60 DN25
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN25
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisMetering unit PV60 DN25
Product line67
Produktová skupinaMetering unit
Tlaková triedaPN 10
Typ výrobkuMetering unit in cabinet
Veľkosť ventiluDN 25

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom16 Kilogram
Hmotnosť bez obalu14 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem73.984 Liter
EAN/UPC5702424644536