Metering unit in cabinet
267B0022
Metering unit PM DN20
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
267B0022
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Material Description | Metering Unit PM DN20 |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Metering unit PM DN20 |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Metering unit |
| Tlaková trieda | PN 10 |
| Typ výrobku | Metering unit in cabinet |
| Veľkosť ventilu | DN 20 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 16.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 13.8 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 60.512 Liter |
| EAN/UPC | 5702424644499 |