Danfoss logo
Metering Unit PM

Metering unit in cabinet

267B0021

Metering Unit PM DN15
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Material DescriptionMetering Unit PM DN15
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisMetering Unit PM DN15
Product line67
Produktová skupinaMetering unit
Tlaková triedaPN 10
Typ výrobkuMetering unit in cabinet
Veľkosť ventiluDN 15

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem73.984 Liter
EAN/UPC5702424644482