Danfoss logo
Termix One type 3 w. AVTQ_004B6027

Termix One-Q, Typ 3, Názov regulátora TÚV: AVTQ

004B6027

Typ výrobku: Termix One-Q, Typ 3, 16 bar, 120 °C, AVTQ

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulácia TÚVBez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]155 mm
Hĺbka s krytom [mm]165 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTermix One type 3 w. AVTQ
Materiál krytuSivý lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Názov regulátora TÚVAVTQ
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisTermix One Type 3 m/Q20 m/Kab.
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.713ab917-73b2-44f9-b5f0-623672ef6510
SCIP dokumentácia názov výrobkuTermix One type 3 w. AVTQ
Šírka bez krytu [mm]312 mm
Šírka skrytom [mm]315 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVT22-2 26/26 G3/4" VH
Typ prípoja CZTG vonk. závit
Typ prípoja TÚVG vonk. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ veľkosti staniceTyp 3
Typ výrobkuTermix One-Q
V rozsahu WEEENo
Variant krytuVrátane
Výška bez krytu [mm]468 mm
Výška skrytom [mm]470 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom14 Kilogram
Hmotnosť bez obalu13 Kilogram
Objem20.698 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706560375484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm