Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B, Typ 1, Názov regulátora TÚV: AVTB

144B3977

Typ výrobku: Termix One-B, Typ 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulácia TÚVBez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]165 mm
Hĺbka s krytom [mm]165 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTermix One Type 1 AVTB XB04-2-VP
Materiál krytuSivý lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Názov regulátora TÚVAVTB
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisTermix One Typ 1 AVTB
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.1b8a1347-ccfb-477d-b363-b8e0700ad8d3
SCIP dokumentácia názov výrobkuTermix One Type 1 AVTB XB04-2-VP
Šírka bez krytu [mm]315 mm
Šírka skrytom [mm]315 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]0.5 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVT22-2 16/16 G3/4" VP
Typ prípoja CZTG vonk. závit
Typ prípoja TÚVG vonk. závit
Typ regulácie TÚVTermostatické
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuTermix One-B
V rozsahu WEEENo
Variant krytuVrátane
Výška bez krytu [mm]430 mm
Výška skrytom [mm]430 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9 Kilogram
Objem20.698 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706560897856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm