Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B, Typ 2, Názov regulátora TÚV: AVTB

004U3047

Typ výrobku: Termix One-B, Typ 2, 16 bar, 100 °C, AVTB

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulácia TÚVBez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]155 mm
Hĺbka s krytom [mm]165 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]100 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTERMIX ONE TYPE2 K
Materiál krytuSivý lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Názov regulátora TÚVAVTB
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisTermix One, Typ 2 s Krytom
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.efc27291-61db-4e67-a9fe-2d0d18c8363e
SCIP dokumentácia názov výrobkuTERMIX ONE TYPE2 K
Šírka bez krytu [mm]312 mm
Šírka skrytom [mm]315 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]0.5 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVT22-2 16/16 G3/4" VP
Typ prípoja CZTG vonk. závit
Typ prípoja TÚVG vonk. závit
Typ regulácie TÚVTermostatické
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuTermix One-B
V rozsahu WEEENo
Variant krytuVrátane
Výška bez krytu [mm]428 mm
Výška skrytom [mm]430 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom11 Kilogram
Hmotnosť bez obalu10 Kilogram
Objem20.698 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706560237171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm