Danfoss logo
Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Typ 3, Názov regulátora TÚV: IHPT

144H3474

Typ výrobku: Termix Novi, Typ 3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulácia TÚVExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
EPD k dispozíciiYes
Hĺbka bez krytu [mm]155 mm
Hĺbka s krytom [mm]165 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTermix Novi Type 3 w/cover IHPT/GTU/Insu
Materiál krytuSivý lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Názov regulátora TÚVIHPT
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisInstantaneous water heater
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.c3f2c969-398c-4d88-ba30-02a457c991ea
SCIP dokumentácia názov výrobkuTermix Novi Type 3 w/cover IHPT/GTU/Insu
Šírka bez krytu [mm]300 mm
Šírka skrytom [mm]315 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
Typ prípoja CZTG vonk. závit
Typ prípoja TÚVG vonk. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ veľkosti staniceTyp 3
Typ výrobkuTermix Novi
V rozsahu WEEENo
Variant krytuVrátane
Výška bez krytu [mm]432 mm
Výška skrytom [mm]432 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom11 Kilogram
Hmotnosť bez obalu10 Kilogram
Objem22.973 Cubic decimeter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715628017068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm