Termix Novi, Typ 3, Názov regulátora TÚV: IHPT
144H3470
Typ výrobku: Termix Novi, Typ 3, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H3470
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW Control valve | IHPT |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| EPD k dispozícii | Yes |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 155 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 165 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 120 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Termix Novi Type 3 w/cover IHPT/Insu |
| Materiál krytu | Sivý lakovaný oceľový plech |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Názov regulátora TÚV | IHPT |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Instantaneous water heater |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | 38f78f2c-f191-4c30-95d6-ce1813633d37 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Termix Novi Type 3 w/cover IHPT/Insu |
| Šírka bez krytu [mm] | 300 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 315 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ HEX pre TPV | XB06H+-1 60 G3/4"*10 H |
| Typ prípoja CZT | G vonk. závit |
| Typ prípoja TÚV | G vonk. závit |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ veľkosti stanice | Typ 3 |
| Typ výrobku | Termix Novi |
| V rozsahu WEEE | No |
| Variant krytu | Vrátane |
| Výška bez krytu [mm] | 432 mm |
| Výška skrytom [mm] | 432 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 10 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 9 Kilogram |
| Objem | 22.973 Cubic decimeter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628016924 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |