Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, Typ 6 E-CP, Názov regulátora TÚV: ECL

144H3429

Typ výrobku: Termix BV-FI, Typ 6 E-CP, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulácia TÚVÁno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
Dimenzia cirkulačného potrubiaØ18
Dimenzia cirkulačného prípojaG3/4"
Dimenzia potrubia CZTØ28
Dimenzia potrubia TÚVØ28
Dimenzia prípoja CZTG1"
Dimenzia prípoja TÚVG1"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
EPD k dispozíciiYes
Hĺbka s krytom [mm]400 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionBV-FI type 6 E-CP
Materiál krytuBez
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Napájacie napätie [V]230.0 V
Názov regulátora TÚVECL
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisFully insulated Instantaneous water heater
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.99e0622c-7e9c-43b5-bb31-61cc99ca229a
SCIP dokumentácia názov výrobkuBV-FI type 6 E-CP
Šírka skrytom [mm]905 mm
Smer prípoja na primárnej straneBottom + option for top conn
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ cirkulačného prípojaG. vnút. závit
Typ HEX pre TPVT137L-1 40 G1"*20 H
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 6 E-CP
Typ výrobkuTermix BV-FI
V rozsahu WEEENo
Variant krytuNie
Výška skrytom [mm]890 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom60 Kilogram
Hmotnosť bez obalu59 Kilogram
Objem322.18 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706562236516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm