Termix BV-FI, Názov regulátora TÚV: ECL
144H3428
Typ výrobku: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM
144H3428
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Áno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 m³/h |
| Dimenzia cirkulačného potrubia | Ø18 |
| Dimenzia cirkulačného prípoja | G3/4" |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø28 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø28 |
| Dimenzia prípoja CZT | G1" |
| Dimenzia prípoja TÚV | G1" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| EPD k dispozícii | Yes |
| Hĺbka s krytom [mm] | 400 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 110 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | BV-FI type 5 E-CP |
| Materiál krytu | Bez |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Napájacie napätie [V] | 230.0 V |
| Názov regulátora TÚV | ECL |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | Fully insulated Instantaneous water heater |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | aa1cfbb8-4a21-4056-babb-db8eb28fcff3 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | BV-FI type 5 E-CP |
| Šírka skrytom [mm] | 905 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Bottom + option for top conn |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ cirkulačného prípoja | G. vnút. závit |
| Typ HEX pre TPV | T137L-1 30 G1"*20 H |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ prípoja TÚV | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Elektronické |
| Typ veľkosti stanice | Type 5 E-CP |
| Typ výrobku | Termix BV-FI |
| V rozsahu WEEE | No |
| Variant krytu | Nie |
| Výška skrytom [mm] | 890 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 60 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 59 Kilogram |
| Objem | 322.18 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562236509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |