Danfoss logo
BV-unit Type 8 T  AVTQ-20

Termix BV T, Typ 8 T-CP, Názov regulátora TÚV: AVTQ

IS99182328

Typ výrobku: Termix BV T, Typ 8 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTQ

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVrátane
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
Dimenzia cirkulačného potrubiaØ18
Dimenzia cirkulačného prípoja3/4"
Dimenzia potrubia CZTØ28
Dimenzia potrubia TÚVØ28
Dimenzia prípoja CZT1"
Dimenzia prípoja TÚV1"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]340 mm
Hĺbka s krytom [mm]525 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTengigrind BV- 8 T AVTQ-20
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Názov regulátora TÚVAVTQ
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisBV-unit Type 8 T AVTQ-20 Bagplade
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.0c8ba22b-151e-482b-8b64-67b0202bc877
SCIP dokumentácia názov výrobkuTengigrind BV- 8 T AVTQ-20
Šírka bez krytu [mm]800 mm
Šírka skrytom [mm]950 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ cirkulačného prípojaG. vnút. závit
Typ HEX pre TPVT137H-1 60 G1"*20 H
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVTermostatické
Typ veľkosti staniceTyp 8 T-CP
Typ výrobkuTermix BV T
V rozsahu WEEENo
Variant krytuExtra
Výška bez krytu [mm]1000 mm
Výška skrytom [mm]1000 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom50 Kilogram
Hmotnosť bez obalu45 Kilogram
Objem155.52 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706560665714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm