Termix BV E, Typ 1, Názov regulátora TÚV: ECL110
144H4122
Typ výrobku: Termix BV E, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32
144H4122
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Áno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM -32 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 12.50 m³/h |
| Dimenzia cirkulačného potrubia | Ø18 |
| Dimenzia cirkulačného prípoja | 3/4" |
| Dimenzia potrubia CZT | DN32 |
| Dimenzia potrubia TÚV | DN32 |
| Dimenzia prípoja CZT | 1 1/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 1 1/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 450 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 0 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 120 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | BV-unit 32E 8th Lock |
| Materiál krytu | Bez |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Napájacie napätie [V] | 230.0 V |
| Názov regulátora TÚV | ECL110 |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | BV-unit 32E 8th Lock |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | c2fa39f3-33c4-477c-b73b-d34c9084bc6e |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | BV-unit 32E 8th Lock |
| Šírka bez krytu [mm] | 1500 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 0 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ cirkulačného prípoja | vnútorný závit |
| Typ HEX pre TPV | T137H-1 90 G1"*20 H |
| Typ prípoja CZT | G vonk. závit |
| Typ prípoja TÚV | G vonk. závit |
| Typ regulácie TÚV | Elektronické |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | Termix BV E |
| V rozsahu WEEE | No |
| Variant krytu | Nie |
| Výška bez krytu [mm] | 1000 mm |
| Výška skrytom [mm] | 0 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 60 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 58 Kilogram |
| Objem | 540 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628409382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |