Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Typ 5 T-CP, Názov regulátora TÚV: AVTB 20 + AVTB 20

004B6209

Typ výrobku: Termix BV T, Typ 5 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVrátane
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Dimenzia cirkulačného potrubiaØ18
Dimenzia cirkulačného prípoja3/4"
Dimenzia potrubia CZTØ20
Dimenzia potrubia TÚVØ20
Dimenzia prípoja CZT1"
Dimenzia prípoja TÚV1"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]240 mm
Hĺbka s krytom [mm]360 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionBV-unit type 5 T-CP
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Názov regulátora TÚVAVTB 20 + AVTB 20
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisTermix BV, typ 5, T-CP
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.022ade68-3820-40d6-8524-f2d7b13b43e4
SCIP dokumentácia názov výrobkuBV-unit type 5 T-CP
Šírka bez krytu [mm]510 mm
Šírka skrytom [mm]540 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]0.5 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ cirkulačného prípojaG. vnút. závit
Typ HEX pre TPVT24-1 50 G3/4"*20 H
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVTermostatické
Typ veľkosti staniceTyp 5 T-CP
Typ výrobkuTermix BV T
V rozsahu WEEENo
Variant krytuExtra
Výška bez krytu [mm]660 mm
Výška skrytom [mm]800 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom35 Kilogram
Hmotnosť bez obalu34 Kilogram
Objem97.538 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706560673023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm