Termix BV T, Typ 3 T-CP, Názov regulátora TÚV: AVTB
004B6207
Typ výrobku: Termix BV T, Typ 3 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB
004B6207
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Vrátane |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Dimenzia cirkulačného potrubia | Ø18 |
| Dimenzia cirkulačného prípoja | 3/4" |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø20 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø20 |
| Dimenzia prípoja CZT | 1" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 1" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 240 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 360 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 110 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | BV-unit type 3 T-CP |
| Materiál krytu | Biely lakovaný oceľový plech |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Názov regulátora TÚV | AVTB |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Termix BV, typ 3, T-CP |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | fd2fcee9-ccec-429d-80e5-bcbfc02a20da |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | BV-unit type 3 T-CP |
| Šírka bez krytu [mm] | 510 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 540 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 0.5 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ cirkulačného prípoja | G. vnút. závit |
| Typ HEX pre TPV | T24-1 40 G3/4"*20 H |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ prípoja TÚV | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Termostatické |
| Typ veľkosti stanice | Typ 3 T-CP |
| Typ výrobku | Termix BV T |
| V rozsahu WEEE | No |
| Variant krytu | Extra |
| Výška bez krytu [mm] | 660 mm |
| Výška skrytom [mm] | 800 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 27 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 25 Kilogram |
| Objem | 97.538 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560673009 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |