Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

Systém prípravy TÚV, TD-CIR, 33 kW

004X1790

TD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulácia TÚVÁno
Cirkulácia v prívode [m3/h] [max.]5.70 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia cirkulačného potrubiaDN32
Dimenzia cirkulačného prípojaG1 1/4"
Dimenzia potrubia TÚVDN32
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN32
Dimenzia prípoja TÚVG1 1/4"
Dimenzia prípoja vykurovaniaRp1 1/4"
Hĺbka bez krytu [mm]498 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]90 °C
Izolačný materiál káblaEPP Foam
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVECL 310
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
P-cirkulácia [bar] [max.]0.72 bar
PED kategória§ 4.3
PopisTD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]1.90 m³/h
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.]5.70 m³/h
Product line32
Produktová skupinaSystém prípravy TÚV
Prúd [A] [max.]4.0 A
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]875 mm
Smer prípoja na primárnej straneVertikálne
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]10 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]10 bar
Typ čerpadla vykurovaniaUPM GEO
Typ cirkulačného čerpadla TÚVStratos Para Z 25/1-16
Typ cirkulačného prípojavnútorný závit
Typ HEX pre TPVXB59M-1 40
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ výrobkuTD-CIR
Variant krytuÁno
Verzia výmenníkovej staniceTD-CIR, 33kW, pump, ECL
Výkon [kW]33.0 kW
Výška bez krytu [mm]1830 mm
Zliatina tepelného výmenníka TÚV1.4404
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos
Značka cirkulačného čerpadla TÚVWILO

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom150 Kilogram
Hmotnosť bez obalu130 Kilogram
Objem727.342 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162744178
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm