EvoFlat WSS, Typ 2
145G0318
EvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover
145G0318
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed stainless steel |
| Názov regulátora TÚV | TPC-M |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Popis | EvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Schválenie UL | No |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ veľkosti stanice | Typ 2 |
| Typ výrobku | EvoFlat WSS |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 15.434 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 14.233 Kilogram |
| Objem | 78.736 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279783131 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |