Danfoss logo
145G0303_05 and 145G0267_69 and 145G0306_08 and 145G0216_18

EvoFlat WSS, Dolné, Typ 3

145G0269

EvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: EvoFlat WSS

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Hĺbka bez krytu [mm]105 mm
Hĺbka s krytom [mm]150 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Materiál krytuBiely lakovaný V stene
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVTPC-M
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Šírka bez krytu [mm]545 mm
Šírka skrytom [mm]545 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ veľkosti staniceTyp 3
Typ výrobkuEvoFlat WSS
Variant krytuExtra
Výška bez krytu [mm]575 mm
Výška skrytom [mm]575 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom18.514 Kilogram
Hmotnosť bez obalu17 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem82.11 Liter
EAN/UPC5702428551281