Danfoss logo
145G0303_05 and 145G0267_69 and 145G0306_08 and 145G0216_18

EvoFlat WSA, 53 kW, Typ 2

145G0304

EvoFlat WSA 2 TPC-M Cirk. w/cover

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVrátane
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating system typeDHW only
Hĺbka bez krytu [mm]150 mm
Hĺbka obalu [mm]200 mm
Hĺbka s krytom [mm]200 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat WSA 2 TPC-M Cirk. w/cover
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieMeď
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVTPC-M
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
Označenie CENo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat WSA 2 TPC-M Cirk. w/cover
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]600 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuEvoFlat WSA
V rozsahu WEEENo
Variant krytuExtra
Výkon TPV [kW] [Max]53 kW
Výkon TPV [kW] [Min]45 kW
Vykurovací výkon [kW]10 kW
Vykurovací výkon [kW] [Max]15 kW
Vykurovací výkon [kW] [Min]10 kW
Výška obalu [mm]600 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10.995 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9.795 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5702424654153