EvoFlat WSA, 45 kW, Typ 1
145G0300
EvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover
145G0300
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Heating system type | DHW only |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 150 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 200 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 200 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | EvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover |
| Materiál krytu | EPP |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Meď |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Názov regulátora TÚV | TPC-M |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet domácností [max.] | 2 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | EvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | Integrovaný |
| Schválenie UL | No |
| Šírka obalu [mm] | 600 mm |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ HEX pre vykur. | XB06H-1 26 |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ prípoja TÚV | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | EvoFlat WSA |
| V rozsahu WEEE | No |
| Variant krytu | Extra |
| Výkon TPV [kW] [Max] | 45 kW |
| Výkon TPV [kW] [Min] | 37 kW |
| Vykurovací výkon [kW] | 10 kW |
| Vykurovací výkon [kW] [Max] | 15 kW |
| Vykurovací výkon [kW] [Min] | 10 kW |
| Výška obalu [mm] | 600 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 10.195 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 8.995 Kilogram |
| Objem | 78.736 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654115 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |