Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Dolné, Typ 2

145G0271

EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: EvoFlat WSA

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVrátane
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Hĺbka bez krytu [mm]150 mm
Hĺbka obalu [mm]150 mm
Hĺbka s krytom [mm]150 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Izolačný materiálEPP pena
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Materiál krytuEPP pena
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieNerezová oceľ
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed stainless steel
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVTPC-M
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Šírka bez krytu [mm]595 mm
Šírka obalu [mm]600 mm
Šírka skrytom [mm]600 mm
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ re-cirkulačného čerpadla pre TPVYONOS PARA Z15/7 RK
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuEvoFlat WSA
Variant krytuVrátane
Výška bez krytu [mm]595 mm
Výška obalu [mm]600 mm
Výška skrytom [mm]600 mm
Značka re-cirkulačného čerpadla pre TPVWilo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom17.514 Kilogram
Hmotnosť bez obalu16 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem82.11 Liter
EAN/UPC5702428551304