EvoFlat WSA, Dolné, 42 kW, Typ 1
145G0270
EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: EvoFlat WSA
145G0270
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Vrátane |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 150 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 150 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 150 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Izolačný materiál | EPP pena |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ. |
| Materiál krytu | EPP pena |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Nerezová oceľ |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed stainless steel |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Názov regulátora TÚV | TPC-M |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Obsah batérie | No |
| Počet domácností [max.] | 2 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ. |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Šírka obalu [mm] | 600 mm |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Typ HEX pre TPV | XB06H-1 StS 26 |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ re-cirkulačného čerpadla pre TPV | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | EvoFlat WSA |
| Variant krytu | Vrátane |
| Výkon TPV [kW] [Max] | 42 kW |
| Výkon TPV [kW] [Min] | 37 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 595 mm |
| Výška obalu [mm] | 600 mm |
| Výška skrytom [mm] | 600 mm |
| Značka re-cirkulačného čerpadla pre TPV | Wilo |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 16.514 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 15 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551298 |