Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

EvoFlat WSA, Typ 3

145G0210

EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: EvoFlat WSA

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVTPC-M
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisEvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ veľkosti staniceTyp 3
Typ výrobkuEvoFlat WSA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom11.495 Kilogram
Hmotnosť bez obalu10.295 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem82.11 Liter
EAN/UPC5702424653972