EvoFlat WSA, Typ 2
145G0209
EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: EvoFlat WSA
145G0209
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Názov regulátora TÚV | TPC-M |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ veľkosti stanice | Typ 2 |
| Typ výrobku | EvoFlat WSA |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 10.195 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 8.995 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653965 |