Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Dolné, 55 kW, Typ 3

145G0357

EvoFlat TDV type 3 StS W EPP

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka s krytom [mm]130 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat TDV type 3 StS W EPP
Materiál krytuEPP pena
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed stainless steel
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Názov regulátora TÚVTPC-M
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PipingStainless steel
PopisEvoFlat TDV type 3 StS W EPP
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
Schválenie ULNo
Šírka skrytom [mm]310 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
StrainerPrimary
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Summer bypassÁno
Tepelná vodivosť [W/mK]0.039 W/m-K
Typ prípoja CZTZávit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ veľkosti staniceTyp 3
Typ výrobkuEvoFlat TDV
V rozsahu WEEENo
Výkon TPV [kW] [Max]55 kW
Výška skrytom [mm]443 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.93 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.73 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem33.6 Liter
EAN/UPC5702424645243