Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Dolné, 49 kW, Typ 2

145G0356

EvoFlat TDv W2 StS, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX stainless steel type 2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Air ventÁno
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka s krytom [mm]130 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat TDV type 2 StS W EPP
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieNerezová oceľ
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed stainless steel
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Názov regulátora TÚVTPC-M
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CENo
PopisEvoFlat TDv W2 StS, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX stainless steel type 2
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
Schválenie ULNo
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.5 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuEvoFlat TDV
V rozsahu WEEENo
Výkon TPV [kW] [Max]49 kW
Vykurovací výkon [kW] [Min]55 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom8.86 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7.66 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem33.6 Liter
EAN/UPC5702424645236