Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Dolné, 43 kW, Typ 1

145G0350

EvoFlat TDv W1, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Air ventÁno
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating system typeDHW only
Hĺbka s krytom [mm]130 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 W EPP
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Názov regulátora TÚVTPC-M
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PipingStainless steel
PopisEvoFlat TDv W1, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrovaný
Schválenie ULNo
Šírka skrytom [mm]310 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Summer bypassÁno
Tepelná vodivosť [W/mK]0.039 W/m-K
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuEvoFlat TDV
V rozsahu WEEENo
Výkon TPV [kW] [Max]43 kW
Výška skrytom [mm]443 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.57 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.37 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem33.6 Liter
EAN/UPC5702424638658