EvoFlat 4.0 W, Dolné, 45 kW, Typ 1
183B3500
EvoFlat 4.0 W1 StS, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
183B3500
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Air vent | Áno |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Voliteľné |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Heating system type | DHW only |
| Hĺbka s krytom [mm] | 150 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | EvoFlat 4.0 W1 StS |
| Materiál krytu | EPP |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed stainless steel |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Názov regulátora TÚV | TPC-M |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Piping | PPS composite |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | EvoFlat 4.0 W1 StS, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1 |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | Integrovaný |
| Schválenie UL | No |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Summer bypass | Áno |
| Tepelná vodivosť [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | EvoFlat 4.0 W |
| V rozsahu WEEE | No |
| Variant krytu | White-lacquered steel sheet |
| Výkon TPV [kW] [Max] | 45 kW |
| Water hammer arrester | Optional |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 9.8 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 8.6 Kilogram |
| Objem | 78.736 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424600143 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |