Akva Therm 35 (Electronic), Typ 2
145G0373
Typ výrobku: Akva Therm 35 (Electronic), Typ 2, 16 bar, 110 °C, VM2 40
145G0373
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Áno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2 40 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 16.00 |
| Dimenzia cirkulačného potrubia | ø22 |
| Dimenzia cirkulačného prípoja | 1" |
| Dimenzia potrubia CZT | ø35 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø35 |
| Dimenzia prípoja CZT | 1 1/2" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 1 1/2" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 400 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 400 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 110 °C |
| Izolačný materiál | EPDM |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Akva Therm 35, XB37M-1 120 ECL 310/A217 |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 35 (A217), Type 2 |
| Materiál krytu | Biely lakovaný oceľový plech |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov regulátora TÚV | ECL 310 / A217 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Popis | Akva Therm 35, XB37M-1 120 ECL 310/A217 |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 750 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 750 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ čerpadla TÚV | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ cirkulačného prípoja | vnútorný závit |
| Typ HEX pre TPV | XB37M-1 120 |
| Typ prípoja CZT | vnútorný závit |
| Typ prípoja TÚV | vnútorný závit |
| Typ regulácie TÚV | Elektronické |
| Typ veľkosti stanice | Typ 2 |
| Typ výrobku | Akva Therm 35 (Electronic) |
| V rozsahu WEEE | No |
| Výkon [kW] | 300.0 kW |
| Výkon TPV [kW] [Max] | 300 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 952 mm |
| Výška skrytom [mm] | 952 mm |
| Značka čerpadla TÚV | Grundfos |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 58 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 56 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162537640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |