Danfoss logo
Akva Therm 35

Akva Therm 35 (Electronic), Typ 1

145G0372

Typ výrobku: Akva Therm 35 (Electronic), Typ 1, 16 bar, 110 °C, VM2 40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulácia TÚVÁno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 40
DHW control valve kvs value [m3/h]16.00
Dimenzia cirkulačného potrubiaø22
Dimenzia cirkulačného prípoja1"
Dimenzia potrubia CZTø35
Dimenzia potrubia TÚVØ35
Dimenzia prípoja CZT1 1/2"
Dimenzia prípoja TÚV1 1/2"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]400 mm
Hĺbka s krytom [mm]400 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Izolačný materiálEPDM
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAkva Therm 35, XB37M-1 90 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 35 (A217), Type 1
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov regulátora TÚVECL 310 / A217
Obsah batérieNo
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]750 mm
Šírka skrytom [mm]750 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla TÚVUPM3 Auto 15-70 130
Typ cirkulačného prípojavnútorný závit
Typ HEX pre TPVXB37M-1 90
Typ prípoja CZTvnútorný závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuAkva Therm 35 (Electronic)
V rozsahu WEEENo
Výkon [kW]250.0 kW
Výkon TPV [kW] [Max]250 kW
Výška bez krytu [mm]952 mm
Výška skrytom [mm]952 mm
Značka čerpadla TÚVGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom58 Kilogram
Hmotnosť bez obalu56 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162537657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm