Danfoss logo

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulácia TÚVÁno
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]7.20
Dimenzia cirkulačného potrubiaØ18
Dimenzia cirkulačného prípoja3/4"
Dimenzia potrubia CZTØ28
Dimenzia potrubia TÚVØ28
Dimenzia prípoja CZT1 1/4"
Dimenzia prípoja TÚV1"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]400 mm
Hĺbka s krytom [mm]400 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Izolačný materiálEPDM
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 60 T°C200 + AVTB
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (therm), Type 2
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVT°C200 + AVTB 25
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisAkva Therm 28, XB37M-1 60 T°C200 + AVTB
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]750 mm
Šírka skrytom [mm]750 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla TÚVUPM3 Auto 15-70 130
Typ cirkulačného prípojavonkajší závit
Typ HEX pre TPVXB37M-1 60
Typ prípoja CZTvnútorný závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ regulácie TÚVTermostatické
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuAkva Therm 28 (Thermostatic)
V rozsahu WEEENo
Výkon [kW]175.0 kW
Výkon TPV [kW] [Max]175 kW
Výška bez krytu [mm]897 mm
Výška skrytom [mm]897 mm
Značka čerpadla TÚVGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom58 Kilogram
Hmotnosť bez obalu56 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162537695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm