Danfoss logo
Akva Therm 28

Typ 3

145G0369

Typ 3, 16 bar, 110 °C, VM2 25

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulácia TÚVÁno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 25
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30
Dimenzia cirkulačného potrubiaØ18
Dimenzia cirkulačného prípoja3/4"
Dimenzia potrubia CZTØ28
Dimenzia potrubia TÚVØ28
Dimenzia prípoja CZT1 1/4"
Dimenzia prípoja TÚV1"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]400 mm
Hĺbka s krytom [mm]400 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Izolačný materiálEPDM
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 50 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (A217), Type 3
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVECL 310 / A217
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
PopisAkva Therm 28, XB37M-1 50 ECL 310/A217
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]750 mm
Šírka skrytom [mm]750 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla TÚVUPM3 Auto 15-70 130
Typ cirkulačného prípojavonkajší závit
Typ HEX pre TPVXB37M-1 50
Typ prípoja CZTvnútorný závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 3
Typ výrobkuAkva Therm 28 (Electronic)
V rozsahu WEEENo
Výkon [kW]150.0 kW
Výkon TPV [kW] [Max]150 kW
Výška bez krytu [mm]897 mm
Výška skrytom [mm]897 mm
Značka čerpadla TÚVGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom58 Kilogram
Hmotnosť bez obalu56 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162537688
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm