Danfoss logo
Akva Therm 22

Typ 1, Názov regulátora TÚV: AVTB 20

145G0361

Typ 1, 16 bar, 110 °C, AVTB 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulácia TÚVÁno
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
Dimenzia cirkulačného potrubiaØ18
Dimenzia cirkulačného prípoja3/4"
Dimenzia potrubia CZTØ22
Dimenzia potrubia TÚVØ22
Dimenzia prípoja CZT1"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]365 mm
Hĺbka s krytom [mm]380 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Izolačný materiálEPDM
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAkva Therm 22 M30 AVTB EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (therm), Type 1
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVAVTB 20
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisAkva Therm 22 M30 AVTB EXPORT
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]628 mm
Šírka skrytom [mm]670 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla TÚVUPM3 Auto 15-70 130
Typ cirkulačného prípojavonkajší závit
Typ HEX pre TPVXB37M-1 30
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja TÚVvonkajší závit
Typ regulácie TÚVTermostatické
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuAkva Therm 22 (Thermostatic)
V rozsahu WEEENo
Výkon [kW]70.0 kW
Výkon TPV [kW] [Max]70 kW
Výška bez krytu [mm]675 mm
Výška skrytom [mm]675 mm
Značka čerpadla TÚVGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom40 Kilogram
Hmotnosť bez obalu38 Kilogram
Objem149.243 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424692650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm