Danfoss logo
Akva Therm 22

Typ 3

145G0366

Typ 3, 16 bar, 110 °C, VM2 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulácia TÚVÁno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00
Dimenzia cirkulačného potrubiaØ18
Dimenzia cirkulačného prípoja3/4"
Dimenzia potrubia CZTØ22
Dimenzia potrubia TÚVØ22
Dimenzia prípoja CZT1"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]365 mm
Hĺbka s krytom [mm]380 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Izolačný materiálEPDM
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAkva Therm 22 M50 310/A217.3 EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (A217), Type 3
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVECL 310 / A217
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
PopisAkva Therm 22 M50 310/A217.3 EXPORT
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]628 mm
Šírka skrytom [mm]670 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla TÚVUPM3 Auto 15-70 130
Typ cirkulačného prípojavonkajší závit
Typ HEX pre TPVXB37M-1 50
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja TÚVvonkajší závit
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 3
Typ výrobkuAkva Therm 22 (Electronic)
V rozsahu WEEENo
Výkon [kW]125.0 kW
Výkon TPV [kW] [Max]125 kW
Výška bez krytu [mm]675 mm
Výška skrytom [mm]675 mm
Značka čerpadla TÚVGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom40 Kilogram
Hmotnosť bez obalu38 Kilogram
Objem149.243 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424692704
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm