Akva Lux II, Typ 2, Názov regulátora TÚV: PTC2+P
145G0138
Typ výrobku: Akva Lux II, Typ 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145G0138
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Voliteľné |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 190 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 210 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 110 °C |
| Izolačný materiál | Polypropylene |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Akva Lux II Vandvarmer H40SS ISOL |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II, Type 2 |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed stainless steel |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Názov regulátora TÚV | PTC2+P |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Akva Lux II, Type 2 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | Integrated in control valve |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 306 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 310 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ HEX pre TPV | XB06H-1 40 |
| Typ prípoja CZT | vonkajší závit |
| Typ prípoja TÚV | vonkajší závit |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ veľkosti stanice | Typ 2 |
| Typ výrobku | Akva Lux II |
| V rozsahu WEEE | No |
| Variant krytu | White-lacquered steel sheet |
| Výkon [kW] | 64.0 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 463 mm |
| Výška skrytom [mm] | 463 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 9.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 9 Kilogram |
| Objem | 35.784 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511589 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |