Danfoss logo
Akva Lux II, Type 2,  145G0264-145G0273

Akva Lux II, Typ 2, Názov regulátora TÚV: PTC2+P

145G0092

Typ výrobku: Akva Lux II, Typ 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVoliteľné
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka bez krytu [mm]190 mm
Hĺbka obalu [mm]345 mm
Hĺbka s krytom [mm]210 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Izolačný materiálPolypropylene
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAkva Lux II type 2
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 2, Cover
Materiál krytuPolypropylene
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Názov regulátora TÚVPTC2+P
Obsah batérieNo
PopisAkva Lux II Typ 2, (XB06H-1 40), kompletná izolácia
Product line33
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrated in control valve
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]306 mm
Šírka obalu [mm]480 mm
Šírka skrytom [mm]310 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVXB06H-1 40
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja TÚVvonkajší závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuAkva Lux II
V rozsahu WEEENo
Variant krytuWhite-lacquered steel sheet
Výkon [kW]64.0 kW
Výkon TPV [kW] [Max]64 kW
Výkon TPV [kW] [Min]37 kW
Výška bez krytu [mm]463 mm
Výška obalu [mm]210 mm
Výška skrytom [mm]463 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9 Kilogram
Objem35.28 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162433621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm