Akva Lux, Dolné, Typ 1
145B3039
Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Akva Lux
145B3039
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Extra |
| Ďalšia informácia | Priame vykur. s regulátorom rozdiel. tlakuHavarijná funkciaTermostatický zmiešavací okruh |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzia prípoja CZT | G3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | G3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 150 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 150 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 200 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 95 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Nerezová oceľ |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed stainless steel |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Mixing circuit - control | Termostatický ventil |
| Názov regulátora TÚV | PTC |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Obsah batérie | No |
| Okruh podlah. vykur. – typ čerpadla | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Okruh podlah. vykur. – značka čerpadla | Wilo |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet domácností [max.] | 2 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | Akva Lux High Flow S XB37H-30 PTC |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | AVPL |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 573 mm |
| Šírka obalu [mm] | 580 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 600 mm |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ HEX pre TPV | XB37 |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ prípoja TÚV | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | Akva Lux |
| V rozsahu WEEE | No |
| Výkon TPV [kW] | 78 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 616 mm |
| Výška obalu [mm] | 620 mm |
| Výška skrytom [mm] | 740 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 23 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 22.5 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 75 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653804 |