Danfoss logo
145b2057_58

Akva Lux II, Dolné, Typ 1

145B2060

Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Akva Lux

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulácia TÚVExtra
Ďalšia informáciaTPVPriame vykur. s regulátorom rozdiel. tlakuIzolácia spoj. potrubiaTermopohony TWA-A NCZónový ventil
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZTG3/4"
Dimenzia prípoja TÚVG3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka obalu [mm]150 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]10 bar
Mixing circuit - controlTermostat
Názov regulátora TÚVPTC
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
PopisAkva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulátor rozdielového tlakuAVPL
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]580 mm
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]2.0 bar
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVXB37
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaRozdielový tlak + zónový ventil
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuAkva Lux II
V rozsahu WEEENo
Výkon TPV [kW]78 kW
Výška obalu [mm]620 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom20 Kilogram
Hmotnosť bez obalu19.5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem75 Liter
EAN/UPC5702424653712