Akva Les II, Typ 3, Názov regulátora TÚV: PTC2+P
145G0055
Typ výrobku: Akva Les II, Typ 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145G0055
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Voliteľné |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 190 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 345 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 210 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 110 °C |
| Izolačný materiál | Polypropylene |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Akva Les II Vandvarmer H+60 AVE ISO m/K |
| Material Description (Short Te | Akva Les II, Type 3 |
| Materiál krytu | Biely lakovaný oceľový plech |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 10 bar |
| Názov regulátora TÚV | PTC2+P |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Akva Les II Vandvarmer H+60 AVE |
| Product line | 33 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | Integrated in control valve |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 306 mm |
| Šírka obalu [mm] | 480 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 310 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ HEX pre TPV | XB06H+-1 60 |
| Typ prípoja CZT | vonkajší závit |
| Typ prípoja TÚV | vonkajší závit |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ veľkosti stanice | Typ 3 |
| Typ výrobku | Akva Les II |
| V rozsahu WEEE | No |
| Výkon [kW] | 62.0 kW |
| Výkon TPV [kW] [Max] | 41 kW |
| Výkon TPV [kW] [Min] | 22 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 463 mm |
| Výška obalu [mm] | 210 mm |
| Výška skrytom [mm] | 463 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 9.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 9 Kilogram |
| Objem | 38.088 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |