Danfoss logo
 VXeSoloH_w_cover_145F4440_145F4441_145F4442_145F4443_145F4444

VXe Solo H (A237), Typ 1

145F4440

Typ výrobku: VXe Solo H (A237), Typ 1, 16 bar, 120 °C

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]315 mm
Hĺbka s krytom [mm]315 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Izolačný materiálPolypropylene
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVXe Solo H, type 1, ECL310/A237
Material Description (Short TeVXe Solo H, Type 1
Materiál krytuPolypropylene
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora vykurovaniaECL 310 / A237
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisVXe Solo H, ECL310/A237, Type 1
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrated in control valve
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]550 mm
Šírka skrytom [mm]550 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 26
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuVXe Solo H (A237)
V rozsahu WEEENo
Výkon [kW]20.0 kW
Vykurovací výkon [kW]20 kW
Výška bez krytu [mm]785 mm
Výška skrytom [mm]785 mm
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom38 Kilogram
Hmotnosť bez obalu36 Kilogram
Objem173.91 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424284879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm